Reparaturni kit, Otvorena matica
009G8014
Oznaka vrste: Otvorena matica, Upotrebljava se za proizvod: GBC 25s-35s
009G8014
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 2 pc |
| Material Description | GBC New Service kit 25-35s I/2 |
| Naziv proizvoda | Matica/prsten |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Otvorena matica |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 31 mm |
| Skupina proizvoda | BM/GBC valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | GBC 25s-35s |
| Vrsta proizvoda | Reparaturni kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.034 Kilogram |
| Neto težina | 0.02 Kilogram |
| Volumen | 0.036 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946728 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |