Reparaturni kit, Ključ
009G7512
Oznaka vrste: Ključ, Upotrebljava se za proizvod: GBC38s-79s
009G7512
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC38-79s |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Ključ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 6bbe5cee-ec0e-4ac9-9b09-52ab36ed293b |
| SCIP dossier product name | Seal Cap Kit - GBC38-79s |
| Širina [mm] | 42 mm |
| Skupina proizvoda | BM/GBC valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | GBC38s-79s |
| Vrsta proizvoda | Reparaturni kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.093 Kilogram |
| Neto težina | 0.092 Kilogram |
| Volumen | 0.052 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428435499 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |