Reparaturni kit, Imbus ključ
009G7013
Oznaka vrste: Imbus ključ, Upotrebljava se za proizvod: GBC 25s-35s
009G7013
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 120 pc |
| Material Description | GBC Repair Kit 25-35s Allen Key 120PC PK |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Imbus ključ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a |
| SCIP dossier product name | GBC Repair Kit 6-79s |
| Širina [mm] | 31 mm |
| Skupina proizvoda | BM/GBC valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | GBC 25s-35s |
| Vrsta proizvoda | Reparaturni kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.159 Kilogram |
| Neto težina | 0.158 Kilogram |
| Volumen | 0.084 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |