Rezervni dio, BV 1-2, Komplet za popravke DN15
006-1271
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: BV 1-2, Oznaka vrste: Komplet za popravke DN15
006-1271
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
| Material Description | Repair kit - DN15 |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet za popravke DN15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Block valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | BV 1-2 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.236 Kilogram |
| Neto težina | 0.02 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.084 Liter |
| EAN/UPC | 5702428232005 |