Rezervni dio, BV 1-2, Komplet za popravke DN10
006-1270
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: BV 1-2, Oznaka vrste: Komplet za popravke DN10
006-1270
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Repair kit - DN10 |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Komplet za popravke DN10 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Block valve spare parts |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upotrebljava se za proizvod | BV 1-2 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.239 Kilogram |
| Neto težina | 0.215 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.198 Liter |
| EAN/UPC | 5702428231992 |