Danfoss logo
Bolts for PM valves

PM 65

006-1143

Upotrebljava se za proizvod: PM 65, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaM14
Duljina navoja [in]2.756 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o upotrebi za proizvodZA SPOJEVE S PRIRUBNICOM
Material DescriptionStaybolt set (PM/L/LX 65, PMFH 500)
Naziv proizvodaStaybolt set
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteVijak
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodPM 65
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.384 Kilogram
Neto težina0.384 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.18 Liter
EAN/UPC5702422110668