BOLTE, EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40
006-1141
BOLTE, Upotrebljava se za proizvod: EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 40
006-1141
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | M12 |
| Duljina navoja [in] | 1.772 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | ZA SPOJEVE S PRIRUBNICOM |
| Material Description | BOLTE |
| Naziv proizvoda | Staybolt set |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Komplet pričvrsnih vijaka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EVRA 20EVRA 25EVSA 25PHT 300PHT 85PM 5 - 40 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta spoja | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.199 Kilogram |
| Neto težina | 0.198 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.08 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110538 |