Danfoss logo
Bolts for flanges

EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10

006-1139

Upotrebljava se za proizvod: EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaM12
Duljina navoja [in]1.378 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja40 pc
Komentari o upotrebi za proizvodZA SPOJEVE S PRIRUBNICOM
Material DescriptionStaybolt set (FA 25)
Naziv proizvodaStaybolt set
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteVijak
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEVRA 10EVRA 15EVRAT 10EVRAT 15FA 25
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.172 Kilogram
Neto težina0.14 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.07 Liter
EAN/UPC5702422110484