Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

NRVA 65

006-1138

Upotrebljava se za proizvod: NRVA 65, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaM12
Duljina navoja [in]0.984 in
Duljina vijka [in]7.874 in
Duljina vijka [mm]200 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja2 pc
Material DescriptionStaybolt set NRVA 65
Naziv proizvodaStaybolt set
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKomplet pričvrsnih vijaka
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodNRVA 65
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.396 Kilogram
Neto težina2.196 Kilogram
Volumen1.418 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422110583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm