Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40

006-1137

BOLTESĆT, Upotrebljava se za proizvod: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaM12
Duljina navoja [in]0.866 in
Duljina vijka [in]6.575 in
Duljina vijka [mm]167 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komentari o upotrebi za proizvodBez filtra
Material DescriptionBOLTESĆT
Naziv proizvodaStaybolt set
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKomplet pričvrsnih vijaka
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEVR 20EVR 25EVRA 20EVRA 25NRVA 40NRVA 50
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.633 Kilogram
Neto težina0.601 Kilogram
Volumen0.521 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422110439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm