BOLTESĆT, FA 20
006-1136
BOLTESĆT, Upotrebljava se za proizvod: FA 20, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
006-1136
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | M12 |
| Duljina navoja [in] | 0.866 in |
| Duljina vijka [in] | 8.110 in |
| Duljina vijka [mm] | 206 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | BOLTESĆT |
| Naziv proizvoda | Staybolt set |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Komplet pričvrsnih vijaka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | FA 20 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta spoja | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.293 Kilogram |
| Neto težina | 0.288 Kilogram |
| Volumen | 0.064 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111252 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |