BOLTESĆT, EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3
006-1134
BOLTESĆT, Upotrebljava se za proizvod: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
006-1134
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | M12 |
| Duljina navoja [in] | 0.748 in |
| Duljina vijka [in] | 5.315 in |
| Duljina vijka [mm] | 135 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Bez filtra |
| Material Description | BOLTESĆT |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Staybolt set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Komplet pričvrsnih vijaka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta spoja | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.26 Kilogram |
| Neto težina | 0.255 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.312 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110507 |