Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Prirubnica, 25 mm, Čelni spoj

006-1130

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PHT 85; PHTQ 85

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 prirubnica1 brtva
Dimenzija priključka [in]1 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionFlange 25 mm Butt Weld (FA 20)
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodPHT 85PHTQ 85
Veličina priključka [mm]25 mm
Verzija prirubnice2.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.546 Kilogram
Neto težina0.531 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.825 Liter
EAN/UPC5702422100171