Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Prirubnica, 20 mm, Čelni spoj

006-1129

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PHT 85; PHTQ 85

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 prirubnica1 brtva
Dimenzija priključka [in]3/4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceŽlijeb
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionFLANGE
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodPHT 85PHTQ 85
Veličina priključka [mm]20 mm
Verzija prirubnice2.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.554 Kilogram
Neto težina0.494 Kilogram
Volumen0.816 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422099864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm