Prirubnica, 15 mm, Čelni spoj
006-1127
Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: PHT 85; PHTQ 85
006-1127
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 1 prirubnica1 brtva |
| Dimenzija priključka [in] | 1/2 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Izgled prirubnice | Žlijeb |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Material Description | Flange 15 mm Butt Weld (FA 20) |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oblik prirubnice | Ovalno |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | EN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | PHT 85PHTQ 85 |
| Veličina priključka [mm] | 15 mm |
| Verzija prirubnice | 2.0 |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.506 Kilogram |
| Neto težina | 0.28 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702422100232 |