Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Prirubnica, 20 mm, Čelni spoj

006-1124

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 prirubnica1 brtva
Dimenzija priključka [in]3/4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Height (EF000040)63
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionFlange 20 mm Butt Weld (FA 15)
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Veličina priključka [mm]20 mm
Verzija prirubnice1.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj
Width (EF000008)94

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.302 Kilogram
Neto težina0.263 Kilogram
Volumen0.817 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422100065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm