Prirubnica, 15 mm, Čelni spoj
006-1122
Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1122
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 138 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 1 prirubnica1 brtva |
| Dimenzija priključka [in] | 1/2 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Height (EF000040) | 62 |
| Izgled prirubnice | Jezičac |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | FLANGE |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oblik prirubnice | Ovalno |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | EN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upotrebljava se za proizvod | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Veličina priključka [mm] | 15 mm |
| Verzija prirubnice | 1.0 |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
| Width (EF000008) | 95 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.324 Kilogram |
| Neto težina | 0.32 Kilogram |
| Volumen | 0.813 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099840 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |