Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Prirubnica, 6 mm, Čelni spoj

006-1119

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 prirubnica1 brtva
Dimenzija priključka [in]1/4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceŽlijeb
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionFlange 6 mm Butt Weld
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Veličina priključka [mm]6 mm
Verzija prirubnice1.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.288 Kilogram
Neto težina0.26 Kilogram
Volumen0.315 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422100072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm