Prirubnica, 25 mm, Čelni spoj
006-1117
Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
006-1117
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 190 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Dimenzija priključka [in] | 1 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Height (EF000040) | 52 |
| Izgled prirubnice | Jezičac |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | FLANGESĆT 1 IN |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oblik prirubnice | Kvadrat |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | EN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upotrebljava se za proizvod | 38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125 |
| Veličina priključka [mm] | 25 mm |
| Verzija prirubnice | 5.0 |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
| Width (EF000008) | 87 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.996 Kilogram |
| Neto težina | 1.974 Kilogram |
| Volumen | 0.86 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |