Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Prirubnica, 25 mm, Čelni spoj

006-1116

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: FA 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice2 brtve2 pričvrsna vijka4 matice
Dimenzija pričvrsnog vijkaM12 x 160 mm
Dimenzija priključka [in]1 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceŽlijebJezičac
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionFLANGESĆT1 IN
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodFA 20
Veličina priključka [mm]25 mm
Verzija prirubnice2.1
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.288 Kilogram
Neto težina1.26 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.854 Liter
EAN/UPC5702422077473