Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Prirubnica, 20 mm, Čelni spoj

006-1113

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: FA 15

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice2 brtve2 pričvrsna vijka4 matice
Dimenzija pričvrsnog vijkaM12 x 127 mm
Dimenzija priključka [in]3/4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceŽlijebJezičac
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionFlange set 20 mm Butt Weld (FA 15)
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodFA 15
Veličina priključka [mm]20 mm
Verzija prirubnice1.1
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.774 Kilogram
Neto težina0.74 Kilogram
Volumen0.854 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422077299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm