Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Prirubnica, 15 mm, Čelni spoj

006-1112

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: FA 15

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice2 brtve2 pričvrsna vijka4 matice
Dimenzija pričvrsnog vijkaM12 x 127 mm
Dimenzija priključka [in]1/2 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Height (EF000040)64
Izgled prirubniceŽlijebJezičac
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionFLANGESĆT1/2IN
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodFA 15
Veličina priključka [mm]15 mm
Verzija prirubnice1.1
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj
Width (EF000008)96

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.816 Kilogram
Neto težina0.782 Kilogram
Volumen0.854 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422077442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm