Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Prirubnica, 10 mm, Čelni spoj

006-1111

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: FA 15

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice2 brtve2 pričvrsna vijka4 matice
Dimenzija pričvrsnog vijkaM12 x 127 mm
Dimenzija priključka [in]3/8 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Height (EF000040)65
Izgled prirubniceŽlijebJezičac
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionFlange set 10 mm Butt Weld (FA 15)
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodFA 15
Veličina priključka [mm]10 mm
Verzija prirubnice1.1
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj
Width (EF000008)95

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.842 Kilogram
Neto težina0.78 Kilogram
Volumen0.852 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422077404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm