Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Prirubnica, 6 mm, Čelni spoj

006-1110

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Čelik, Upotrebljava se za proizvod: FA 15

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice2 brtve2 pričvrsna vijka4 matice
Dimenzija pričvrsnog vijkaM12 x 127 mm
Dimenzija priključka [in]1/4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceŽlijebJezičac
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionFlange set 6 mm Butt Weld (FA 15)
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodFA 15
Veličina priključka [mm]6 mm
Verzija prirubnice1.1
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.832 Kilogram
Neto težina0.82 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.901 Liter
EAN/UPC5702422077244