Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12

006-1108

Upotrebljava se za proizvod: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaM12
Duljina navoja [in]0.748 in
Duljina vijka [in]5.000 in
Duljina vijka [mm]127 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o upotrebi za proizvodBez filtra
Material DescriptionStaybolt set M12 x 127 (TE12 / FA15)
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaStaybolt set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKomplet pričvrsnih vijaka
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEVRA 20FA 15FA 20TE 12
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.246 Kilogram
Neto težina0.134 Kilogram
Volumen0.171 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422110361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm