Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20

006-1107

BOLTESĆT, Upotrebljava se za proizvod: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaM12
Duljina navoja [in]0.748 in
Duljina vijka [in]4.527 in
Duljina vijka [mm]115 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o upotrebi za proizvodBez filtra
Material DescriptionBOLTESĆT
Naziv proizvodaStaybolt set
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKomplet pričvrsnih vijaka
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodNRVA 15NRVA 20TEA 20TEAT 20TEVA 20
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.241 Kilogram
Neto težina0.238 Kilogram
Volumen0.118 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422110828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm