Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

TEVA 85; TEA 85; TEAT 85

006-1106

Upotrebljava se za proizvod: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaM12
Duljina navoja [in]0.984 in
Duljina vijka [in]8.110 in
Duljina vijka [mm]206 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o upotrebi za proizvodS filtrom
Material DescriptionStaybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaStaybolt set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKomplet pričvrsnih vijaka
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodTEA 85TEAT 85TEVA 85
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.36 Kilogram
Neto težina0.356 Kilogram
Volumen0.68 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422077268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm