Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, EVRA 20; EVRA 25

006-1105

BOLTESĆT, Upotrebljava se za proizvod: EVRA 20; EVRA 25, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaM12
Duljina navoja [in]0.866 in
Duljina vijka [in]9.449 in
Duljina vijka [mm]240 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o upotrebi za proizvodS filtrom
Material DescriptionBOLTESĆT
Naziv proizvodaStaybolt set
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKomplet pričvrsnih vijaka
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodEVRA 20EVRA 25
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.405 Kilogram
Neto težina0.4 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.192 Liter
EAN/UPC5702422077374