Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, EVRA 15; EVRA 10

006-1104

BOLTESĆT, Upotrebljava se za proizvod: EVRA 15; EVRA 10, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaM12
Duljina navoja [in]0.748 in
Duljina vijka [in]7.402 in
Duljina vijka [mm]188 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o upotrebi za proizvodS filtrom
Material DescriptionBOLTESĆT
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaStaybolt set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKomplet pričvrsnih vijaka
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEVRA 10EVRA 15
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.331 Kilogram
Neto težina0.329 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.071 Liter
EAN/UPC5702422077350