TEA 20; TEVA 20; TEAT 20
006-1103
Upotrebljava se za proizvod: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
006-1103
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | M12 |
| Duljina navoja [in] | 0.748 in |
| Duljina vijka [in] | 6.693 in |
| Duljina vijka [mm] | 170 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | S filtrom |
| Material Description | Staybolt set M12 x 170 (TEA20, TEAT 20 A |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Staybolt set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Komplet pričvrsnih vijaka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta spoja | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.32 Kilogram |
| Neto težina | 0.306 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077497 |