Danfoss logo
Spare part - Packing

TE 12

006-1102

Upotrebljava se za proizvod: TE 12, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaM12
Duljina navoja [in]0.748 in
Duljina vijka [in]7.087 in
Duljina vijka [mm]180 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o upotrebi za proizvodS filtrom
Material DescriptionStaybolt set M12 x 180 TE12
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaStaybolt set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKomplet pričvrsnih vijaka
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodTE 12
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.324 Kilogram
Neto težina0.315 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.18 Liter
EAN/UPC5702422077480