Ventili za vodu - dodatna oprema, Rezervni dijelovi, Membrana
003N0448
Oznaka vrste: Membrana, Dijelovi priloženi: 3 x NBR membrana, Upotrebljava se za proizvod: AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25
003N0448
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 3 x NBR membrana |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Mineralno ulje |
| Material Description | Accessory NBR Diaphragms AVTA |
| Naziv proizvoda | Membrana |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Membrana |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za vodu - dodatna oprema |
| Specif. materijala | NBR |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dijelovi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.017 Kilogram |
| Neto težina | 0.006 Kilogram |
| Volumen | 1.993 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866880 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |