Rezervni dio, AVTA, Termostatski element
003N0148
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: AVTA, Oznaka vrste: Termostatski element, Termostatski element
003N0148
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kap. cijevi[in] | 12 5/8 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 320 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Rezervni dio za TCV |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 130 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 266.0 °F |
| Material Description | Spare part Thermostatic Element AVTA |
| Naziv proizvoda | Termostatski element |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oklopljivanje | Da |
| Oznaka vrste | Termostatski element |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temp. AVTA/FJVA [°C] [maks.] | 90 °C |
| Raspon temp. AVTA/FJVA [°C] [min.] | 50 °C |
| Raspon temp. AVTA/FJVA [°F] [maks.] | 194 °F |
| Raspon temp. AVTA/FJVA [°F] [min.] | 122 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za vodu - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | AVTA |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
| Vrsta punjenja | Adsorpcija |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.3 Kilogram |
| Neto težina | 0.253 Kilogram |
| Volumen | 1.974 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423055050 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |