Rezervni dio, AVTB; AVTA, Termostatski element
003N0080
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: AVTB; AVTA, Oznaka vrste: Termostatski element, Termostatski element
003N0080
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Duljina kap. cijevi[in] | 196 3/4 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 5000 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 90 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 194.0 °F |
| Material Description | SPARE PART THERMOSTATIC ELEMENT AVTA/B |
| Naziv proizvoda | Termostatski element |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Termostatski element |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temp. AVTA/FJVA [°C] [maks.] | 65 °C |
| Raspon temp. AVTA/FJVA [°C] [min.] | 25 °C |
| Raspon temp. AVTA/FJVA [°F] [maks.] | 149 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temp. AVTA/FJVA [°F] [min.] | 77 °F |
| Raspon temp. AVTB/FJV [°C] [maks.] | 60 °C |
| Raspon temp. AVTB/FJV [°C] [min.] | 20 °C |
| Raspon temp. AVTB/FJV [°F] [maks.] | 140 °F |
| Raspon temp. AVTB/FJV [°F] [min.] | 68 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Skupina proizvoda | Ventili za vodu - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | AVTAAVTB |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
| Vrsta punjenja | Univerzalno |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.546 Kilogram |
| Neto težina | 0.159 Kilogram |
| Volumen | 2.076 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014262 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |