Danfoss logo
AVTA Service element

Rezervni dio, AVTB; AVTA, Termostatski element

003N0078

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: AVTB; AVTA, Oznaka vrste: Termostatski element, Termostatski element

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kap. cijevi[in]78 3/4 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]2000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja20 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]90 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]194.0 °F
Material DescriptionAVTB service element 20-60 gr. C
Naziv proizvodaTermostatski element
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteTermostatski element
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temp. AVTA/FJVA [°C] [maks.]65 °C
Raspon temp. AVTA/FJVA [°C] [min.]25 °C
Raspon temp. AVTA/FJVA [°F] [maks.]149 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temp. AVTA/FJVA [°F] [min.]77 °F
Raspon temp. AVTB/FJV [°C] [maks.]60 °C
Raspon temp. AVTB/FJV [°C] [min.]20 °C
Raspon temp. AVTB/FJV [°F] [maks.]140 °F
Raspon temp. AVTB/FJV [°F] [min.]68 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Skupina proizvodaVentili za vodu - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodAVTAAVTB
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]23/32 x 8 1/4 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]18 x 210 mm
Vrsta proizvodaRezervni dio
Vrsta punjenjaUniverzalno

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.438 Kilogram
Neto težina0.43 Kilogram
Volumen2.076 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423017232
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm