Rezervni dio, WVFX 10 - 25, Element mjehura
003N0070
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: WVFX 10 - 25, Oznaka vrste: Element mjehura, Jedinica mjehura
003N0070
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
| Material Description | SPARE PART BELLOWS UNIT FOR WVFX 10-25 |
| Naziv proizvoda | Jedinica mjehura |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Element mjehura |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za vodu - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | WVFX 10 - 25 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.158 Kilogram |
| Neto težina | 0.14 Kilogram |
| Volumen | 0.402 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |