Rezervni dio
003F0071
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Komplet klipova
003F0071
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Material Description | SPARE PARTS REPAIR KIT FOR WVFX 32-40 |
| Materijal tijela | Lijevano željezo |
| Medij | Slatka vodaNeutralna slana voda |
| MWP (radna tvar) [bar] | 24.1 bar |
| Naziv proizvoda | Komplet klipova |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Piston kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari | R407HR449BR454AR454CR455AR515BR516A |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 90 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -25 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.] | 17.00 bar |
| Raspon tlaka upravljača [bar] [min.] | 4.00 bar |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 911d63a4-19d1-4924-b8ea-9b9d17cbc55a |
| SCIP dossier product name | WV Spare Part |
| Skupina proizvoda | Ventili za vodu - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Upotrebljava se za proizvod | WVFX 32WVFX 40 |
| Veličina priključka (radna tvar) | 1/4 in - 6 mm |
| Vrsta priključka (radna tvar) | SAE holender |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.24 Kilogram |
| Neto težina | 0.217 Kilogram |
| Volumen | 0.168 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015765 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |