Elektromagnetski ventil, EVT 2.0, Funkcija: NC
068F0628
Rashladno sredstvo: R744, Kv vrijednost [m³/h]: 0.1, Maks. radni tlak [bar]: 140, Materijal spoja: Nehrđajući čelik, Veličina ulaza [mm]: 6, Veličina izlaza [mm]: 6, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 16
068F0628
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 0.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NC |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
| Isti proizvod | 068F0621 |
| Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | PAGPOE |
| Kv vrijednost [m³/h] | 0.100 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | EVT 2.0 Solenoid valve SS I/16 |
| Materijal spoja | Nehrđajući čelik |
| Materijal tijela | Mjed |
| Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
| Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
| MinODP [bar] | 2.000 bar |
| MinODP [psi] | 29.000 psi |
| MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Opcija ručnog rukovanja | Ne |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R744 |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | 0 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -32 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 122 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -104 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Smjer | Bočni |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
| Svitak | Ne |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina izlaza [mm] | 6.00 mm |
| Veličina sapnice [mm] | 2.00 mm |
| Veličina ulaza [mm] | 6.00 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODM |
| Vrsta proizvoda | EVT 2.0 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 260 Gram |
| Neto težina | 240 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442975 |