Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

Elektromagnetski ventil, EVT 1.2, Funkcija: NC

068F0625

Rashladno sredstvo: R744, Kv vrijednost [m³/h]: 0.05, Maks. radni tlak [bar]: 140, Materijal spoja: Bakar, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]0.060 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Isti proizvod068F0600
Količina po obliku pakiranja16 pc
Kompatibilnost lubrikanataPAGPOE
Kv vrijednost [m³/h]0.050 m³/h
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionEVT 1.2 Solenoid valve CU I/16
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaMjed
Min. PD keep open [bar]0.0 bar
Min. PD keep open [psi]0.0 psi
MinODP [bar]0.000 bar
MinODP [psi]0.000 psi
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Opcija ručnog rukovanjaNe
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR744
Raspon temperature medija [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]0 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-32 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-104 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
SmjerBočni
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Sustav pogona [mm]13.5 mm
SvitakNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina sapnice [mm]1.20 mm
Veličina ulaza [in]3/8 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaEVT 1.2
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina279 Gram
Neto težina220 Gram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162438732