Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

Elektromagnetski ventil, EVT 2.0, Funkcija: NC

068F0621

Rashladno sredstvo: R744, Kv vrijednost [m³/h]: 0.1, Maks. radni tlak [bar]: 140, Materijal spoja: Nehrđajući čelik, Veličina ulaza [mm]: 6, Veličina izlaza [mm]: 6, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 18

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]0.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Isti proizvod068F0628
Količina po obliku pakiranja18 pc
Kompatibilnost lubrikanataPAGPOE
Kv vrijednost [m³/h]0.100 m³/h
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionEVT 2.0 Solenoid valve SS
Materijal spojaNehrđajući čelik
Materijal tijelaMjed
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MinODP [bar]2.000 bar
MinODP [psi]29.000 psi
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Opcija ručnog rukovanjaNe
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR744
Raspon temperature medija [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]0 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-32 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-104 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
SmjerBočni
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Sustav pogona [mm]13.5 mm
SvitakNe
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaza [mm]6.00 mm
Veličina sapnice [mm]2.00 mm
Veličina ulaza [mm]6.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODM
Vrsta proizvodaEVT 2.0
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina267 Gram
Neto težina240 Gram
Volumen1.183 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162442968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm