Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 25

Sigurnosni ventil, SFV 25, G, 14 bar

2416+268

Postavka tlaka [bar]: 14, Vrsta spoja: G, Certifikat otlaku: Priložen Danfoss certifikat

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
Certifikat otlakuPriložen Danfoss certifikat
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 in
Dizanje [mm]4.50 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionSFV 25 T 214 SAFETY VALVE 14 BAR
Napomene0
Naziv proizvodaSigurnosni ventil
Nazivni promjerDN < 25
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Odobreni koeficijent ispuštanja0.48 kg
OdobrenjeCEEACTSUA
Opis proizvodaSigurnosni ventil
Područje protoka [in2]0.643 in²
Područje protoka [mm2]415.0 mm²
Postavka tlaka [bar]14 bar
Postavka tlaka [psig]203 psig
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Promjer protoka [in]0.906 in
Promjer protoka [mm]23.0 mm
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSigurnosni ventili
SmjerBočni
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji/vanjski spojVanjski
Veličina izlaznog priključka [in]1 1/2 in
Veličina priključka [mm]25 mm
Veličina ulaznog priključka [in]1 1/4 in
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSFV 25
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.026 Kilogram
Neto težina3.946 Kilogram
Volumen3.952 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428192439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm