Danfoss logo
Safety relief valve, SFA/DSV

Sigurnosni ventil, SFA 10/DSV, NPT, 22 bar

148F6322

Postavka tlaka [bar]: 22, Vrsta spoja: NPT, Certifikat otlaku: Priložen Danfoss certifikat

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Certifikat otlakuPriložen Danfoss certifikat
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2x Safety valves (148F5222)Dual stop valve (148F3055)
Dimenzija priključka [in]3/8 in
Dizanje [mm]2.30 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10 T 222 NPT Safety valve/DSV
NapomeneVALVES DELIVERED SEPARATELY
Naziv proizvodaSigurnosni ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACUA
OpremaČep
Područje protoka [in2]0.056 in²
Područje protoka [mm2]36.3 mm²
Postavka tlaka [bar]22 bar
Postavka tlaka [psig]319 psig
Površinski premazZn (TLP)
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Promjer protoka [in]0.268 in
Promjer protoka [mm]6.8 mm
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSigurnosni ventili
SmjerBočni
Standard spojaANSI/ASME B 1.20.1
Standard za odobrenjeISO 4126-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaznog priključka [in]3/4 in
Veličina izlaznog priključka [mm]15.0 mm
Veličina priključka [mm]10 mm
Veličina ulaznog priključka [in]1/2 in
Veličina ulaznog priključka [mm]10.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSFA 10/DSV
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.354 Kilogram
Neto težina4.178 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen11.246 Liter
EAN/UPC5715162482957