Danfoss logo
SFA 10 NPT

Sigurnosni ventil, SFA 10, NPT, 21 bar

148F5221

Postavka tlaka [bar]: 21, Vrsta spoja: NPT, Certifikat otlaku: Priložen Danfoss certifikat

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Certifikat otlakuPriložen Danfoss certifikat
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/8 in
Dizanje [mm]2.30 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10 T 221 NPT Safety valve
Naziv proizvodaSigurnosni ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Odobreni koeficijent ispuštanja0.85 kg
OdobrenjeEACUA
OpremaČep
Područje protoka [in2]0.056 in²
Područje protoka [mm2]36.3 mm²
Postavka tlaka [bar]21 bar
Postavka tlaka [psig]305 psig
Površinski premazZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Promjer protoka [in]0.268 in
Promjer protoka [mm]6.8 mm
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Raspon temperature [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSigurnosni ventili
SmjerBočni
Standard spojaANSI/ASME B 1.20.1
Standard za odobrenjeISO 4126-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaznog priključka [in]3/4 in
Veličina izlaznog priključka [mm]15.0 mm
Veličina priključka [mm]10 mm
Veličina ulaznog priključka [in]1/2 in
Veličina ulaznog priključka [mm]10.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSFA 10
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.18 Kilogram
Neto težina1.171 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.291 Liter
EAN/UPC5715162483152