Sigurnosni ventil, SFA 10H, G, 29 bar
148F4329
Postavka tlaka [bar]: 29, Vrsta spoja: G
148F4329
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Certifikat otlaku | TÜV certificate included |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 3/8 in |
| Dizanje [mm] | 2.30 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kategorija | IV |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 943 psig |
| Material Description | SFA 10H T 329 Safety valve |
| Naziv proizvoda | Sigurnosni ventil |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobreni koeficijent ispuštanja | 0.85 kg |
| Odobrenje | EACUA |
| Oprema | Čep |
| Područje protoka [in2] | 0.056 in² |
| Područje protoka [mm2] | 36.3 mm² |
| Postavka tlaka [bar] | 29 bar |
| Postavka tlaka [psig] | 421 psig |
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer protoka [in] | 0.268 in |
| Promjer protoka [mm] | 6.8 mm |
| Rashladno sredstvo | R410AR744 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sigurnosni ventili |
| Smjer | Bočni |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Standard za odobrenje | ISO 4126-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 3/4 in |
| Veličina izlaznog priključka [mm] | 15.0 mm |
| Veličina priključka [mm] | 10 mm |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
| Veličina ulaznog priključka [mm] | 10.00 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | SFA 10H |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.243 Kilogram |
| Neto težina | 1.09 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.289 Liter |
| EAN/UPC | 5702424058098 |