Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Sigurnosni ventil, SFA 10H, G, 53 bar

148F4253

Postavka tlaka [bar]: 53, Vrsta spoja: G, Certifikat otlaku: Priložen Danfoss certifikat

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Certifikat otlakuPriložen Danfoss certifikat
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/8 in
Dizanje [mm]2.30 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10H T 253 Safety valve
Naziv proizvodaSigurnosni ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Odobreni koeficijent ispuštanja0.85 kg
OdobrenjeEACUA
OpremaČep
Područje protoka [in2]0.056 in²
Područje protoka [mm2]36.3 mm²
Postavka tlaka [bar]53 bar
Postavka tlaka [psig]769 psig
Površinski premazZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Promjer protoka [in]0.268 in
Promjer protoka [mm]6.8 mm
Rashladno sredstvoR410AR744
Raspon temperature [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSigurnosni ventili
SmjerBočni
Standard spojaISO 228-1
Standard za odobrenjeISO 4126-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaznog priključka [in]3/4 in
Veličina izlaznog priključka [mm]15.0 mm
Veličina priključka [mm]10 mm
Veličina ulaznog priključka [in]1/2 in
Veličina ulaznog priključka [mm]10.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSFA 10H
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.243 Kilogram
Neto težina1.09 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.289 Liter
EAN/UPC5714279885521