Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Sigurnosni ventil, SFA 15-50, G, 21 bar

148F4011

Postavka tlaka [bar]: 21, Vrsta spoja: G, Veličina ulaznog priključka [in]: 3/4, Veličina izlaznog priključka [in]: 1, Certifikat otlaku: Priložen Danfoss certifikat

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
Certifikat otlakuPriložen Danfoss certifikat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1/2 in
Dizanje [mm]1.90 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionSafety relief valve, SFA 15-50, G, 21 ba
Napomene0
Naziv proizvodaSigurnosni ventil
Nazivni promjerDN < 15
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Odobreni koeficijent ispuštanja0.39 kg
OdobrenjeCEEACTSUA
Opis proizvodaSigurnosni ventil
Područje protoka [in2]0.206 in²
Područje protoka [mm2]133.0 mm²
Postavka tlaka [bar]21 bar
Postavka tlaka [psig]305 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Promjer protoka [in]0.512 in
Karakteristike
Vrijednost
Promjer protoka [mm]13.0 mm
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Raspon temperature [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP dossier product nameSFA 15
Skupina proizvodaSigurnosni ventili
SmjerBočni
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojVanjski
Veličina izlaznog priključka [in]1
Veličina priključka [mm]15 mm
Veličina ulaznog priključka [in]3/4
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSFA 15-50
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.881 Kilogram
Neto težina1.845 Kilogram
Volumen1.29 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428945103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm