Sigurnosni ventil, SFA 15, G, 32 bar
148F3332
Postavka tlaka [bar]: 32, Vrsta spoja: G, Veličina ulaznog priključka [in]: 3/4, Veličina izlaznog priključka [in]: 1
148F3332
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikat otlaku | TÜV certificate included |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1/2 in |
| Dizanje [mm] | 4.80 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Kategorija | IV |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | SFA 15 T 332 SAFETY VALVE 32 BAR |
| Napomene | 0 |
| Naziv proizvoda | Sigurnosni ventil |
| Nazivni promjer | DN < 15 |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobreni koeficijent ispuštanja | 0.73 kg |
| Odobrenje | CEEACUA |
| Opis proizvoda | Sigurnosni ventil |
| Područje protoka [in2] | 0.206 in² |
| Područje protoka [mm2] | 133.0 mm² |
| Postavka tlaka [bar] | 32 bar |
| Postavka tlaka [psig] | 464 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Promjer protoka [in] | 0.512 in |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer protoka [mm] | 13.0 mm |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| SCIP dossier product name | SFA 15 |
| Skupina proizvoda | Sigurnosni ventili |
| Smjer | Bočni |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji/vanjski spoj | Vanjski |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 1 |
| Veličina priključka [mm] | 15 mm |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 3/4 |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | SFA 15 |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.005 Kilogram |
| Neto težina | 1.926 Kilogram |
| Volumen | 1.326 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428193627 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |