Danfoss logo
BSV safety relief valve

Sigurnosni ventil, BSV 8, G, 20 bar

2416+208

Vrsta ulaznog priključka: G, Veličina ulaznog priključka [in]: 3/4, Veličina izlaznog priključka [in]: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
Certifikat otlakuTÜV certificate included
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]5/16 in
Dizanje [mm]1.45 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionBSV 8 T 320 Sigurnosni Ventil 20 BAR
Naziv proizvodaSigurnosni ventil
Nazivni promjerDN < 15
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Odobreni koeficijent ispuštanja0.43 kg
OdobrenjeCEEACUA
Opis proizvodaSigurnosni ventil
Područje protoka [in2]0.078 in²
Područje protoka [mm2]50.0 mm²
Postavka tlaka [bar]20 bar
Postavka tlaka [psig]290 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Promjer protoka [in]0.315 in
Promjer protoka [mm]8.0 mm
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Raspon temp. s pilotnim ventilom [°C] [maks.]100 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temp. s pilotnim ventilom [°C] [min.]-50 °C
Raspon temp. s pilotnim ventilom [°F] [maks.]212 °F
Raspon temp. s pilotnim ventilom [°F] [min.]-58 °F
Raspon temp. sa sigurnosnim ventilom [°C] [maks.]100 °C
Raspon temp. sa sigurnosnim ventilom [°C] [min.]-30 °C
Raspon temp. sa sigurnosnim ventilom [°F] [maks.]212 °F
Raspon temp. sa sigurnosnim ventilom [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSigurnosni ventili
SmjerBočni
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji/vanjski spojVanjski
Veličina izlaznog priključka [in]1
Veličina priključka [mm]8 mm
Veličina ulaznog priključka [in]3/4
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaBSV 8
Vrsta spojaG
Vrsta ulaznog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.652 Kilogram
Neto težina1.563 Kilogram
Volumen1.326 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428192965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm