Danfoss logo
DSV 10 NPT

Prestrujni ventil, DSV 10, NPT 3/4

148F3055

Vrsta ulaznog priključka: NPT 3/4, Vrsta izlaznog priključka: NPT 1/2, Veličina izlaznog priključka [in]: 1/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrveno-smeđa
CE odobrenjeYes
Cv vrijednost [gal/min]24.210 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeOutlet: NPT 1/2
EU RoHS usklađenostOut of scope
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]5.500 m³/h
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionDSV10 Dual stop valve, NPT, 65bar
Naziv proizvodaPrestrujni ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACUA
Opis proizvodaDvostruki zaporni ventil
OpremaČep
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSigurnosni ventili
SmjerTrosmjerni
Standard priključka sigurnosnog ventilaANSI/ASME
Standard spojaANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji / vanjski izlazUnutarnje
Veličina izlaznog priključka [in]1/2
Veličina priključka sigurnosnog ventila [in]3/4 in
Vrsta izlaznog priključkaNPT 1/2
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaDSV 10
Vrsta spojaNPT
Vrsta ulaznog priključkaNPT 3/4

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.72 Kilogram
Neto težina1.476 Kilogram
Volumen3.506 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428657365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm