Danfoss logo
Change-over valve, DSV 2

Prestrujni ventil, DSV 2, Zavarena prirubnica

148F3008

Vrsta ulaznog priključka: Zavarena prirubnica, Vrsta izlaznog priključka: G, Veličina ulaznog priključka [mm]: 32, Veličina izlaznog priključka [in]: 3/4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrveno-smeđa
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]34.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiUklj. komplet
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kombinacija sigurnosnog ventila2 x SFA 15
Komentari o izlaznom priključkuNavojna prirubnica
Kv vrijednost [m³/h]30.000 m³/h
Maks. radni tlak [bar]40.0 bar
Maks. radni tlak [psig]580 psig
Material DescriptionDSV2 FD32/ND20, DUAL STOPVALVE+KIT
Naziv proizvodaPrestrujni ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACUA
Opis proizvodaDvostruki zaporni ventil
OpremaČep
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSigurnosni ventili
SmjerTrosmjerni
Standard priključka sigurnosnog ventilaEN 10220
Standard spojaEN 10220ISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji / vanjski izlazUnutarnje
Veličina izlaznog priključka [in]3/4
Veličina priključka sigurnosnog ventila [in]20 mm
Veličina priključka sigurnosnog ventila [in]3/4 in
Veličina ulaznog priključka [in]1 1/4 in
Veličina ulaznog priključka [mm]32.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaG
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka sigurnosnog ventilaSpojnice za zavarivanje
Vrsta proizvodaDSV 2
Vrsta ulaznog priključkaZavarena prirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.56 Kilogram
Neto težina5.9 Kilogram
Volumen10.275 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428242516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm